Kaapelinläpivientitiivisteet

Til.nro: SZ 4316000

Helppo ja nopea kaapelien tiivistys yhdessä kaapelinläpivientilevyn kanssa kaapin pohjan kautta tuleville kaapeleille.

Til.nro:
SZ 4316000
Tuotekuvaus
Helppo ja nopea kaapelien tiivistys yhdessä kaapelinläpivientilevyn kanssa kaapin pohjan kautta tuleville kaapeleille.
Materiaali
Runko-osa: Polypropeeni
Tiiviste/vaippa: termoplastinen elastomeeri
Kaapelien sisäänvienti
Läpivientiholkkien määrä: 8
Maks. kaapelihalkaisija: 13 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: VX SE
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,786 kg
Tullitariffinimike
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Tuotekuvaus
SZ kaapelinläpivienti, 8 kpl kaapelin halkaisija 13 mm, 25 kpl
Sertifikaatit
Kotelointiluokka