Sopivat kaapelihalkaisijoille 8-36 mm.
- Til.nro:
- SZ 4311000
- Tuotekuvaus
- Sopivat kaapelihalkaisijoille 8–36 mm.
- Materiaali
- Ulkoholkki: Polypropeeni, ympärillä termoplastinen elastomeerivaippa
Tiiviste: Solukumi - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: VX SE - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 oikein asennettuna
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,381 kg
- Tullitariffinimike
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Tuotekuvaus
- Pistokekaap.läpivienti 10 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet