Kaapelien ja pistokkeiden läpivientitiivistettä varten, jaettujen vakiopohjalevyjen segmenttien sijasta.
- Til.nro:
- VX 8619800
- Tuotekuvaus
- Kaapelien ja pistokkeiden läpivientitiivistettä varten, jaettujen vakiopohjalevyjen segmenttien sijasta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Aukotusten määrä
- 6
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX: = 600 mm
Kaappityyppi: VX SE - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 yhdessä kaapelinläpivientitiivisteen tai pistokkeen läpivientiholkin kanssa
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,874 kg
- Bruttopaino
- 1,26 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177921092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX-kaapelin lハpivientilevy,kun L:600mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet