Kaapeliläpivientilevyt VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8619801

Kaapelien ja pistokkeiden läpivientitiivistettä varten, jaettujen vakiopohjalevyjen segmenttien sijasta.

Til.nro:
VX 8619801
Tuotekuvaus
Kaapelien ja pistokkeiden läpivientitiivistettä varten, jaettujen vakiopohjalevyjen segmenttien sijasta.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Aukotusten määrä
8
Sopii:
Kaappityyppi: VX: = 800 mm
Kaappityyppi: VX SE
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55 yhdessä kaapelinläpivientitiivisteen tai pistokkeen läpivientiholkin kanssa
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,348 kg
Bruttopaino
1,5 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177920965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX kaapelien läpivientilevy, leveys 800 mm, 2 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet