Kaapelien läpivientiprofiili, keskelle

Til.nro: VX 8618801

Profili kiinnitetään suoraan pohjalevyihin. Näin kaapelit voidaan ohjata suoraan kaapelien vedonpoistokiskoon, kun asennuslevy asennetaan suosittuun asennuspaikkaan. Yhdessä kaapelien vedonpoistokiskon kanssa saadaan ihanteellinen sovitus kaapelien läpiviennin ja asennuslevyn välille.

Til.nro:
VX 8618801
Hyödyt
Helppo asentaa
Tiivistys koko pinnalla
Kaappiin vedettyjen kaapelien hyvä tiiviys
Käyttöalueet
Kiinnitetään kaapin pohjalevyyn.
Materiaali
Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
Lämpötilankestävyys +60 °C asti
Tiiviste: PU-vaahto
Poikkileikkaus: 30 x 25 mm
Toimitus
Pistoprofiili, sis. joustavan kiristysprofiilin
Ohje
Tarvitaan 2 kappaletta/kaapelien läpivientikohta
1000 mm tai leveämmissä kaapeissa lattiaryhmä on jaettu leveyssuunnassa kahteen osaan. Näissä voidaan käyttää kahta kaapelien läpivientiä (vasemmalla/oikealla)
Sopii:
Kaappityyppi: VX: = 800 mm
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: CX-pulpetin alaosa
Kaappityyppi: CX-yksittäispulpetti
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,22 kg
Bruttopaino
0,24 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177922754
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
VX läpivientiprofiili keskelle, leveydelle 800 mm
Dokumentaatiot
Info sheet