Kaapelien läpivientiprofiili, taakse

Til.nro: VX 8618811

Kiinnitetään pohjalevyyn ja kaapin runkoon.

Til.nro:
VX 8618811
Tuotekuvaus
Kiinnitetään pohjalevyyn ja kaapin runkoon.
Hyödyt
Helppo asentaa
Tiivistys koko pinnalla
Kaappiin vedettyjen kaapelien hyvä tiiviys
Käyttöalueet
Kiinnitetään pohjalevyyn ja kaapin runkoon
Materiaali
Kova PVC
Paloa torjuva, itsestään sammuva
Lämpötilankestävyys +60 °C asti
Tiiviste: PU-vaahto
Poikkileikkaus: 30 x 25 mm
Toimitus
Pistoprofiili, sis. joustavan kiristysprofiilin
Ohje
Tarvitaan 2 kappaletta/kaapelien läpivientikohta
1000 mm tai leveämmissä kaapeissa lattiaryhmä on jaettu leveyssuunnassa kahteen osaan. Näissä voidaan käyttää kahta kaapelien läpivientiä (vasemmalla/oikealla)
Sopii:
Kaappityyppi: VX: = 800 mm
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: CX-yksittäispulpetti
Kaappityyppi: CX-pulpetin alaosa
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,26 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177922808
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Tuotekuvaus
VX läpivientiprofiili taakse, leveydelle 800 mm
Dokumentaatiot
Info sheet