Pitää avatun kääntökehyksen auki
- Til.nro:
- SR 8619270
- Rakenne
- 130° saranoilla
- Tuotekuvaus
- Pitää avatun kääntökehyksen auki.
- Asennusmahdollisuudet
- Asennus suuriin kääntökehyksiin: asennussarjan yläosaan
- Asennus pieniin kääntökehyksiin: ylös asennussarjaan
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,214 kg
- Bruttopaino
- 0,241 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177921917
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- VX aukipitosalpa, kääntökehykselle, käytettäväksi 130° saranan kanssa
- Dokumentaatiot
- Ohjeet