Liukukisko kääntökehyksille

Til.nro: SR 1963200

Kääntökehykseen asennettujen raskaiden 482,6 mm:n (19":n) elektroniikkaosien tukemiseen.

Til.nro:
SR 1963200
Tuotekuvaus
Kääntökehykseen asennettujen raskaiden 482,6 mm (19") komponenttien tukemiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
For slide-in equipment with installation depth
> 190 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
2,15 kg
Bruttopaino
2,415 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177013131
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SR liukukiskot kääntökehykselle, laitteille joiden maksimisyvyys on > 190 mm, 10 kpl