Avauskulman laajentamiseen 130 asteesta 180 asteeseen etummaisen asennuksen tapauksessa.
- Til.nro:
- VX 8619051
- Tuotekuvaus
- Avauskulman laajentamiseen 130 asteesta 180 asteeseen etummaisen asennuksen tapauksessa.
- Hyödyt
- Kääntökehyksen takana oleviin osiin ja 19”:n komponentteihin pääsee helposti käsiksi
- Materiaali
- Painevalu
- Toimitus
- Sarana ylhäällä ja alhaalla
Sis. kiinnitystarvikkeet - Avautumiskulma
- 180°
- Ohje
- Asennus vain VX:ään mahdollinen
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 1 500 N
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,83 kg
- Bruttopaino
- 0,84 kg
- Tullitariffinimike
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX sarana 180°, kääntökehykselle
- Dokumentaatiot
- Ohjeet