Kompakti kääntökehys AE-kaapeille

Til.nro: SR 2026200

Elektroniikkamoduulien, 482,6 mm (19"), asennukseen koko korkeudelle, 6 - 14 HE.

Til.nro:
SR 2026200
Rakenne
Nelikulmaisesta teräsputkesta hitsattu vääntöjäykkä kehys, kannatinprofiilissa 3-kertainen taivutus.
Tuotekuvaus
482,6 mm:n (19") elektroniikkakomponenttien asennukseen koko korkeudelle.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kaksoislehtiavainpesän ja asennustarvikkeet.
Sopii:
Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 380 mm
Korkeusyksiköt
6 U
Sopii kotelotyypille
AE
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,06 kg
Bruttopaino
4,063 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177013940
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SR Kääntökehys 6U (AE1039/1339)
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat