Kääntökehys, pieni 600 mm ja 800 mm leveisiin TS- tai VX SE-kaappeihin

Til.nro: SR 2377180

600 mm ja 800 mm leveille TS-kaapeille, 3–18 U, 482,6 mm:n (19˝:n)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.

Til.nro:
SR 2377180
Tuotekuvaus
482,6 mm:n (19":n) komponenttien asentamiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. salpalukko kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja
Asennusohje
Asennustilanteesta riippuen tarvitaan PS-asennuskisko 23 x 73 mm
Ohje
Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
Sopii:
Kaappityyppi: TS
VX SE
Leveys: = 600 mm
= 800 mm
Korkeusyksiköt
18 U
Sopii kotelotyypille
TS
VX SE
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,402 kg
Bruttopaino
4,56 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177215016
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
SR Kääntökehys, pieni TS- , VX SE -kaapeille, L: 600/800 mm 18 U
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat