600 mm ja 1200 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, ilman peitelevyä, 482,6 mm (19˝)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SR 2340700
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19") komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. salpalukko kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja - Asennusohje
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm tai TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm
- Ohje
- Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 600 mm
= 1.200 mm
Korkeus: ≥ 2.000 mm - Korkeusyksiköt
- 40 U
- Sopii kotelotyypille
- TS
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12,271 kg
- Bruttopaino
- 12,917 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177021679
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SR Kääntökehys, suuri, ilman peitelevyä, TS- , VX SE -kaapeille, L: 600/1200 mm 40 U
- Dokumentaatiot
- Ohjeet