800 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, peitelevyllä, 482,6 mm (19˝)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SR 2323235
- Rakenne
- 19 tuuman taso sivulla
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19") komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Kehys: sinkitty
Peitelevy: maalattu - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. tankolukkojärjestelmän kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- TS/SE avautumiskulmassa 130° tai 180°, riippuen valitusta asennussarjasta
- Asennusohje
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm tai TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm
- Ohje
- Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
- Kaksoisovilla varustettuihin TS- ja SE-kaappeihin, joiden korkeus on 1 800 ja 2 200 mm, on asennettava seuraavaksi pienempi kääntökehys lukkoon osumisen estämiseksi.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
Leveys: = 800 mm
Korkeus: ≥ 1.200 mm - Korkeusyksiköt
- 22 U
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12,888 kg
- Bruttopaino
- 13,566 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177165106
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SR Kääntökehys, suuri, peitelevyllä, TS-, VX SE -kaappeihin, L: 800 mm, 22 U, asennus sivulle
- Dokumentaatiot
- Ohjeet