Kääntökehys, pieni 600 mm ja 800 mm:n leveisiin VX-, VX SE-, AX-kaappeihin

Til.nro: VX 8619500

19" komponenttien asentamiseen.

Til.nro:
VX 8619500
Tuotekuvaus
482,6 mm:n (19":n) komponenttien asentamiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
2 saranaa 130°
Sis. salpalukko kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja
Ohje
Avatun kääntökehyksen varmistamiseen tarvitaan kääntökehyksen ovisalpa
Asennustilanteesta riippuen tarvitaan järjestelmäkisko 23 x 64 mm
VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
Ohje tilausnumerosta
AX:ään asennusta varten tarvitaan lisäksi AX-asennussarja
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
AX
Leveys: = 600 mm
= 800 mm
Korkeus: ≥ 380 mm
Sopii kotelotyypille
VX
VX SE
Korkeusyksiköt
3 U
Sopii kotelotyypille
VX
VX SE
AX
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,4 kg
Bruttopaino
2,681 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177919563
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX kääntökehys, pieni, leveydelle 600/800 mm, 3U
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat