19" komponenttien asentamiseen.
- Til.nro:
- VX 8619510
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19":n) komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 saranaa 130°
Sis. salpalukko kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja - Ohje
- Avatun kääntökehyksen varmistamiseen tarvitaan kääntökehyksen ovisalpa
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan järjestelmäkisko 23 x 64 mm
- VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
- Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
- Ohje tilausnumerosta
- AX:ään asennusta varten tarvitaan lisäksi AX-asennussarja
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
AX
Leveys: = 600 mm
= 800 mm
Korkeus: ≥ 600 mm - Sopii kotelotyypille
- VX
- VX SE
- Korkeusyksiköt
- 6 U
- Sopii kotelotyypille
- VX
- VX SE
- AX
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,861 kg
- Bruttopaino
- 3,084 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177919570
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX kääntökehys, pieni, leveydelle 600/800 mm, 6U