Kääntökehys, suuri 600, 800 ja 1200 mm:n leveisiin VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8619013

482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.

Til.nro:
VX 8619013
Rakenne
ilman peitelevyä
Tuotekuvaus
482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Kehys: sinkitty
Peitelevy: maalattu
Väri
Peitelevy: RAL 7035
Toimitus
Sis. lukitusjärjestelmän, 130°:n saranan
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja
Asennusohje
Asennustilanteesta riippuen tarvitaan järjestelmäkisko 23 x 64 mm
Ohje
Avatun kääntökehyksen varmistamiseen tarvitaan kääntökehyksen ovisalpa
Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Korkeus: ≥ 2.000 mm
Korkeusyksiköt
40 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,271 kg
Bruttopaino
12,917 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177920439
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX kääntökehys, 600x2000 mm LxK, 40U
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat