482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.
- Til.nro:
- VX 8619021
- Rakenne
- Peitelevy toisella puolella
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Kehys: sinkitty
Peitelevy: maalattu - Väri
- Peitelevy: RAL 7035
- Toimitus
- Sis. lukitusjärjestelmän, 130°:n saranan
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja - Asennusohje
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan järjestelmäkisko 23 x 64 mm
- Ohje
- Avatun kääntökehyksen varmistamiseen tarvitaan kääntökehyksen ovisalpa
- Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen ”Tekniset tiedot” ladattavat alta
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
Korkeus: ≥ 1.600 mm - Korkeusyksiköt
- 31 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16,57 kg
- Bruttopaino
- 17,442 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177920408
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX-kハハntレkehys,suuri,peitelevy yhdellハ puolella,kun L:800mm,kun kaapin korkeus vハhintハハn:1600mm,31 U