19":n rakenteet

Profiilikiskot

Profiilikiskot ja asennuskehykset sisärakenteelle sekä yksi tai kaksi 19 tuuman tasoa seinäkoteloille, yksittäiskaapeille ja rivikaapeille.

Profiilikiskot

Adapteriprofiili, 19" VX:lle, VX SE:lle

Elektroniikkaosien, yleiskehikkojen ja muiden 19" komponenttien kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.

Profiilikiskot

Profiilikiskot standard, 482,6 mm (19") VX IT:lle

Soveltuu tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon. L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan...

Profiilikiskot

Profiilikiskot dynamic, 482,6 mm (19") VX IT:lle

Profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

Profiilikiskot

Adapteriprofiili, 482,6 mm (19") TS, VX SE

Yleiskehikkojen ja muiden sisärakenteiden kiinnitykseen, osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.

Profiilikiskot

Profiilikiskot, 482,6 mm (19") TS-kaappiin

L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

Profiilikiskot

Profiilikiskot, tuumaiset FlatBoxiin

L-muotoinen kulma 2. kiinnitystasoksi.

Profiilikiskot

19":n profiilikiskot DK:lle PS:lle, CS New Basic -kaapille

19 tuuman komponenttien asennukseen verkko- ja palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa.

Profiilikiskot

Toinen kiinnitystaso Data Rackille

482,6 mm (19")-verkkokomponenttien asennukseen tai laitehyllyjen, liukukiskojen ja teleskooppikiskojen kiinnitykseen.

Profiilikiskot

Rivityspikakiinnike Data Rackille

Avotelinerivien rakentamiseen tai kaapelinohjaukseen Data Rackien väliin.

Profiilikiskot

Suojanauha, magneettikiinnitys VX IT:lle

Vaihtoehtoinen peitelevy etupuolen järjestelmärei'itykselle.

Profiilikiskot

Asennuskiskot teholähteelle (PSU), 21" OCP ORV3 -kaapille

Lukittava kisko tehonlähteen (PSU) asentamiseen Rittalin OCP ORV3 -kaappiin.

Profiilikiskot

IT OCP kiskosarja 21" OCP ORV3 -kaapille

Lukittavat OCP-kiskot 21"-komponenttien asennukseen Rittalin OCP ORV3 -kaappiin.

Profiilikiskot

OCP-sovitin 21"–19"

Sovitinkisko 19 tuuman komponenteille ORV3-kaapissa.