Profiilikiskot dynamic, 482,6 mm (19") VX IT:lle

Til.nro: VX 5302155

Profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

Til.nro:
VX 5302155
Rakenne
VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
Tuotekuvaus
Tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon soveltuvana L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan kiinnittää suoraan 19 tuuman järjestelmäuraan.
Hyödyt
Integroidut, kaksisuuntaiset runkomerkinnät
Integroitu järjestelmäura etuosan ja sivun HE-rasterissa, sallii kaapelinohjauselementtien HE-kohtaisen asennuksen kaapeloinnin rakenteisiin
Tekniset tiedot
Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla U-rasterissa
Potentiaalintasaus asennustason sisäpuolella ja kiinnitysrungolla toteutetaan kiinnityselementeillä
Tuumainen kiinnitysaukko sis. HE-keskikiinnityksen standardin EIA 310 E mukaan
Käyttöalueet
Tuumaisen kiinnitystason asennukseen VX IT -kotelojärjestelmän sisäpuolelle
Materiaali
Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely
Pohjamaalaus
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennuspaikka
taakse
Asennusmahdollisuudet
Vaihtoehtoisina asennusleveyksinä 21" – 24", toteutus riippuu valitusta kiinnitystavasta ja kotelon mitoista
Asennusohje
Kiinnitykseen tarvitaan poikkipalkki sekä syvyyssuuntainen kisko tai asennuskulma
Erilaisten kiinnitysmahdollisuuksien käyttö riippuu kulloinkin käytettävän kotelon mitoista
Sopii:
Korkeus: = 42 U
= 2.000 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
13,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
52 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177955561
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
19"-profiilikiskot dynamic VX IT:lle, Takakiskopari. Kaapin korkeudelle 42 U, teräslevy, 2,5 mm, pohjamaalattu, RAL 9005
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet