Profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.
- Til.nro:
- VX 5302156
- Tuotekuvaus
- Tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon soveltuvana L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan kiinnittää suoraan 19 tuuman järjestelmäuraan.
- Hyödyt
- Integroidut, kaksisuuntaiset runkomerkinnät
- Integroitu järjestelmäura etuosan ja sivun HE-rasterissa, sallii kaapelinohjauselementtien HE-kohtaisen asennuksen kaapeloinnin rakenteisiin
- Tekniset tiedot
- Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla U-rasterissa
- Potentiaalintasaus asennustason sisäpuolella ja kiinnitysrungolla toteutetaan kiinnityselementeillä
- Tuumainen kiinnitysaukko sis. HE-keskikiinnityksen standardin EIA 310 E mukaan
- Käyttöalueet
- Tuumaisen kiinnitystason asennukseen VX IT -kotelojärjestelmän sisäpuolelle
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Pohjamaalaus
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennuspaikka
- eteen
- Asennusmahdollisuudet
- Vaihtoehtoisina asennusleveyksinä 21" – 24", toteutus riippuu valitusta kiinnitystavasta ja kotelon mitoista
- Asennusohje
- Kiinnitykseen tarvitaan poikkipalkki sekä syvyyssuuntainen kisko tai asennuskulma
- Erilaisten kiinnitysmahdollisuuksien käyttö riippuu kulloinkin käytettävän kotelon mitoista
- Sopii:
- Korkeus: = 47 U
= 2.200 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 12,8 kg
- Bruttopaino
- 13,26 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 50,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177960046
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- 19"-profiilikiskot dynamic VX IT:lle, Etukiskopari. Kaapin korkeudelle 47 U, teräslevy, 2,5 mm, pohjamaalattu, RAL 9005
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet