Profiilikiskot standard, 482,6 mm (19") VX IT:lle

Til.nro: VX 5302109

Soveltuu tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon. L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan kiinnittää suoraan 19 tuuman järjestelmäuraan.

Til.nro:
VX 5302109
Rakenne
VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
Tuotekuvaus
Soveltuu tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon. L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan kiinnittää suoraan 19 tuuman järjestelmäuraan.
Hyödyt
Integroidut, kaksisuuntaiset runkomerkinnät
Integroitu järjestelmäura etuosan ja sivun HE-rasterissa, sallii kaapelinohjauselementtien HE-kohtaisen asennuksen kaapeloinnin rakenteisiin
Tekniset tiedot
Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla U-rasterissa
Potentiaalintasaus asennustason sisäpuolella ja kiinnitysrungolla toteutetaan kiinnityselementeillä
Tuumainen kiinnitysaukko sis. HE-keskikiinnityksen standardin EIA 310 E mukaan
Käyttöalueet
Tuumaisen kiinnitystason asennukseen VX IT -kotelojärjestelmän sisäpuolelle
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pohjamaalaus
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennuspaikka
taakse
Asennusmahdollisuudet
Vaihtoehtoisina asennusleveyksinä 21" – 24", toteutus riippuu valitusta kiinnitystavasta ja kotelon mitoista
Asennusohje
Kiinnitykseen tarvitaan poikkipalkki sekä syvyyssuuntainen kisko tai asennuskulma
Erilaisten kiinnitysmahdollisuuksien käyttö riippuu kulloinkin käytettävän kotelon mitoista
Sopii:
Korkeus: = 47 U
= 2.200 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
8,5 kg
Bruttopaino
9,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
37 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177955479
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
19"-profiilikiskot standard VX IT:lle, Takakiskopari. Kaapin korkeudelle 47 U, teräslevy, 2 mm, pohjamaalattu, RAL 9005.
Dokumentaatiot
Info sheet