Lukittava kisko tehonlähteen (PSU) asentamiseen Rittalin OCP ORV3 -kaappiin.
- Til.nro:
- IT 7100400
- Hyödyt
- OCP-hyväksytty ratkaisu huolto- ja verkkokomponenttien nopeaan integrointiin
- Nopea asennus ja huolto yksinkertaisella, työkaluttomalla pikakiinnityksellä
- Kuormitus enintään 80 kg kiskoa kohti
- Käyttöalueet
- Asennukseen vasemmalle ja oikealle OCP ORV3 -kaappiin
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- galvanoitu
- Toimitus
- null
- Sopii:
- Kaappityyppi: OCP ORV3 -kaappi
- Ohje
- Korkeusyksikköä kohti tarvitaan yksi kisko
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 2,984 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Tuotekuvaus
- Asennuskiskot teholähteelle (PSU), 21" OCP ORV3 -kaapille
- Dokumentaatiot
- Ohjeet