OCP-sovitin 21"–19"

Til.nro: IT 7100540

Sovitinkisko 19 tuuman komponenteille ORV3-kaapissa.

Til.nro:
IT 7100540
Hyödyt
Hybridisovellusten rakentaminen 19 tuuman komponenteista ja 21 tuuman OCP-komponenteista kaappijärjestelmään
Riittävä 1 OU:lle ORV3-kaapissa
Nopea asennus ja huolto yksinkertaisella, työkaluttomalla pikakiinnityksellä
Tekniset tiedot
Kuormitettavuus 25 kg asti
Käyttöalueet
Asennukseen vasemmalle ja oikealle OCP ORV3 -kaappiin
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
galvanoitu
Toimitus
null
Sopii:
Kaappityyppi: OCP ORV3 -kaappi
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,674 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
OCP-sovitin 21"–19", enimmäiskuormitus 25 kg, käytettäväksi OCP ORV3 -kaapissa
Dokumentaatiot
Ohjeet