Lukittavat OCP-kiskot 21"-komponenttien asennukseen Rittalin OCP ORV3 -kaappiin.
- Til.nro:
- IT 7100410
- Tuotekuvaus
- 21-tuuman laitteiden asennukseen OCP ORV3 -kaappiin.
- Hyödyt
- OCP-hyväksytty ratkaisu huolto- ja verkkokomponenttien nopeaan integrointiin
- Nopea asennus ja huolto yksinkertaisella, työkaluttomalla pikakiinnityksellä
- Kuormitus enintään 80 kg kiskoa kohti
- Käyttöalueet
- Asennukseen vasemmalle ja oikealle OCP ORV3 -kaappiin
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- galvanoitu
- Toimitus
- null
- Sopii:
- Kaappityyppi: OCP ORV3 -kaappi
- Ohje
- null
- Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 12,8 kg
- Bruttopaino
- 14,78 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- OCP-kisko 21", 21-tuuman laitteiden asentamiseen OCP-kaappiin.