Yleiskehikkojen ja muiden sisärakenteiden kiinnitykseen, osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.
- Til.nro:
- TS 8613060
- Tuotekuvaus
- Yleiskehikkojen ja muiden sisärakenteiden kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 33 U
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Ohje
- 482,6 mm:n (19":n) mitta muodostuu, kun asennetaan 600 mm leveiden kaappien runkoon
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 1.600 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 5,58 kg
- Bruttopaino
- 5,872 kg
- Tullitariffinimike
- 76042100
- EAN
- 4028177212206
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- 19'' alum.profiili 1600mm 4kpl