Yleiskehikkojen kiinnitykseen molemmilta puolilta ja liukukiskojen kiinnitykseen.
- Til.nro:
- TS 8613300
- Tuotekuvaus
- Yleiskehikkojen kiinnitykseen molemmilta puolilta ja liukukiskojen TS 8613.150, TS 8613.160 ja TS 8613.180. kiinnitykseen. Asennetaan sisempään asennustasoon. Ulompaa asennustasoa voidaan hyödyntää esim. kaapelien ohjaukseen syvyyssuuntaan asennettuun TS-järjestelmäkiskoon (Chassis).
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Ohje
- Rakenne kuten adapteriprofiilissa, 482,6 mm (19"), kuitenkin korkeussuunnassa epäsymmetriset, sopivat TS-elektroniikkakaappiin.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Korkeus: = 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,846 kg
- Bruttopaino
- 4,045 kg
- Tullitariffinimike
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- 19'' profiili 2000 42HE 2kpl