19":n profiilikiskot DK:lle PS:lle, CS New Basic -kaapille

Til.nro: DK 7688000

19 tuuman komponenttien asennukseen verkko- ja palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa.

Til.nro:
DK 7688000
Tuotekuvaus
19 tuuman komponenttien asennukseen verkkokaapeissa, DK PS -palvelinkaapeissa ja CS New Basic -ulkokoteloissa. Profiilikiskoja voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyyssuunnassa. Profiilikiskojen kiinnitykseen tarvitaan asennuskulma.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt
24 U
Asennusmitat
Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
Sopii:
Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit
DK PS
Korkeus: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,494 kg
Bruttopaino
2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177133341
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK 482,6 mm (19") asennuskulmat, 24 U, H: 1200 mm:lle
Dokumentaatiot
Quick guide