Profiilikiskot, tuumaiset FlatBoxiin

Til.nro: DK 7507709

L-muotoinen kulma 2. kiinnitystasoksi.

Til.nro:
DK 7507709
Tuotekuvaus
L-muotoinen kulma 2. kiinnitystasoksi.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet pika-asennukseen ilman työkaluja
Korkeusyksiköt
9 U
Ohje
2. kiinnitystaso on aina tilattava peruskaapin korkeuden mukaisena.
Osa-asennus ei ole mahdollinen
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,92 kg
Bruttopaino
0,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177551503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Asennuskulmat, 482,6 mm (19"), 9 U, FlatBoxille
Dokumentaatiot
Info sheet