L-muotoinen kulma 2. kiinnitystasoksi.
- Til.nro:
- DK 7507721
- Tuotekuvaus
- L-muotoinen kulma 2. kiinnitystasoksi.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet pika-asennukseen ilman työkaluja
- Korkeusyksiköt
- 21 U
- Ohje
- 2. kiinnitystaso on aina tilattava peruskaapin korkeuden mukaisena.
- Osa-asennus ei ole mahdollinen
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,708 kg
- Bruttopaino
- 1,907 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177551541
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Asennuskulmat, 482,6 mm (19"), 21 U, FlatBoxille.
- Dokumentaatiot
- Info sheet