L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.
- Til.nro:
- DK 7827221
- Rakenne
- L-kulma
- Hyödyt
- Etupuolen integroidut U-merkinnät helpottavat tuumaisen tason järjestelmällistä toteuttamista.
- L-muotoisiin profiilikiskoihin voidaan asentaa palvelinjärjestelmien asennussarjoja.
- Sopii 19 tuuman osa-asennukseen
- Tekniset tiedot
- Integroidut 482,6 mm:n (19":n) rei'itykset (EIA-standardi)
- Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla
- Kromatoitu tuumaisten asennusten sähköä johtavaa kiinnitystä varten
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 47 U
- Ohje
- Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan.
- L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Korkeus: 2.200 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,958 kg
- Bruttopaino
- 5,218 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177234987
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- 19'' l-profiilikisko 47HE TS 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet