Elektroniikkaosien, yleiskehikkojen ja muiden 19" komponenttien kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.
- Til.nro:
- VX 8619300
- Tuotekuvaus
- Elektroniikkaosien, yleiskehikkojen ja muiden 19" komponenttien kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 33 U
- Asennusmitat
- Asennusleveys komponenteille: 19"
- Ohje
- 482,6 mm:n (19":n) mitta muodostuu, kun asennetaan 600 mm leveiden kaappien runkoon
- Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 600 mm leveissä kaapeissa mahdollinen järjestelmäkiskolla 18 x 64 mm
- Elektroniikkakaappiin asennettaessa: Takapuolelle asentaminen
- Sopii:
- VX-elektroniikkakaapin takaosaan
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 1.600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,8 kg
- Bruttopaino
- 4,02 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177927056
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX-adapteriprofiili 19�,kaapin v�himm�iskorkeus:1600mm,33 U