Adapteriprofiili, 19" VX:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8619320

Elektroniikkaosien, yleiskehikkojen ja muiden 19" komponenttien kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.

Til.nro:
VX 8619320
Tuotekuvaus
Elektroniikkaosien, yleiskehikkojen ja muiden 19" komponenttien kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt
42 U
Asennusmitat
Asennusleveys komponenteille: 19"
Ohje
482,6 mm:n (19":n) mitta muodostuu, kun asennetaan 600 mm leveiden kaappien runkoon
Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 600 mm leveissä kaapeissa mahdollinen järjestelmäkiskolla 18 x 64 mm
Elektroniikkakaappiin asennettaessa: Takapuolelle asentaminen
Sopii:
VX-elektroniikkakaapin takaosaan
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4,6 kg
Bruttopaino
5 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177927049
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX 19"profiilikisko, korkeus 2000 mm, 2 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure