Profiilikiskojen lisäkiinnitys VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle

Til.nro: IT 5302123

Profiilikiskojen lisäkiinnitys VX IT:lle, epätasaisesti jakautuneen kuormituksen tasaamiseksi.

Til.nro:
IT 5302123
Tuotekuvaus
Estää profiilikiskojen vääntymisen kuormituksen ollessa epätasainen. Kiinnitetään suoraan profiilikiskon ja VX-runkotelineen ulomman asennustason asennusprofiilin väliin.
Hyödyt
19 tuuman osakokoonpano käytettävissä myös yksittäiskiinnityksenä
Käyttöalueet
482,6 mm:n (19 tuuman) standard-profiilikiskon kiinnittämiseen ulommalle asennustasolle
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177955516
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
19"-standard profiilikiskon lisäkiinnitys 2 kpl, VX IT. Kaapin leveydelle 600 mm.
Dokumentaatiot
Info sheet