Profiilikiskojen lisäkiinnitys VX IT:lle, epätasaisesti jakautuneen kuormituksen tasaamiseksi.
- Til.nro:
- IT 5302124
- Tuotekuvaus
- Estää profiilikiskojen vääntymisen kuormituksen ollessa epätasainen. Kiinnitetään suoraan profiilikiskon ja VX-runkotelineen ulomman asennustason asennusprofiilin väliin.
- Hyödyt
- 19 tuuman osakokoonpano käytettävissä myös yksittäiskiinnityksenä
- Käyttöalueet
- 482,6 mm:n (19 tuuman) standard-profiilikiskon kiinnittämiseen ulommalle asennustasolle
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,533 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177955523
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- 19"-standard profiilikiskon lisäkiinnitys 2 kpl, VX IT. Kaapin leveydelle 800 mm.
- Dokumentaatiot
- Info sheet