Asennuskulma VX IT 19" profiilikiskoille, VX IT -verkko-/palvelinkaapeissa.
- Til.nro:
- VX 5302110
- Rakenne
- VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
- Tuotekuvaus
- 19" profiilikiskojen kiinnitykseen VX IT -verkko-/palvelinkaapeissa.
- Hyödyt
- Profiilikiskojen potentiaalintasaus toteutetaan suoraan kiinnityksellä
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177955486
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Kiinnityskulma VX IT 19":n profiilikiskoille standard 4kpl. Leveydeltään 600 mm:n VX-runkoihin. Kiinnitys suoraan kaapin runkoon.
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet