Asennuskulma VX IT 19" profiilikiskoille, VX IT -verkko-/palvelinkaapeissa.
- Til.nro:
- VX 5302169
- Rakenne
- VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
- Hyödyt
- Profiilikiskojen potentiaalintasaus toteutetaan suoraan kiinnityksellä
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,194 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177955622
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Poikkipalkki 2kpl, VX IT 19"-dynamic profiilikiskojen kiinnittämiseen 800 mm leveisiin kaappeihin.
- Dokumentaatiot
- Info sheet