1 U adapterikappale, yksittäisten yleiskehikkojen ja muiden komponenttien asentamiseen.
- Til.nro:
- SZ 8613010
- Tuotekuvaus
- Adapterikappaleen korkeus on 1 U. Yksittäisten yleiskehikkojen ja muiden komponenttien asentamiseen.
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Ohje
- 482,6 mm:n (19":n) mitta muodostuu, kun asennetaan 600 mm leveiden kaappien runkoon
- Adapterisarja (DK 7246.100) 800 mm leveisiin kaappeihin
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
Leveys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,204 kg
- Bruttopaino
- 0,25 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- 19'' adapteripala