Estää asennettujen profiilikiskojen vääntymisen kuormituksen ollessa epätasainen, kiinnitys suoraan 482,6 mm (19")-profiilikiskoon ja syvyyssuuntaan asennettuun järjestelmäkiskoon (Chassis,).
- Til.nro:
- DK 7284135
- Tuotekuvaus
- Lisäkiinnitys keskeltä estää asennuskulmilla kiinnitettyjen profiilikiskojen vääntymisen kuormituksen ollessa epätasainen. Kiinnitys suoraan 482,6 mm:n (19") profiilikiskoihin ja syvyyssuuntaan asennettuun järjestelmäkiskoon (Chassis, sisempi taso).
- Käyttöalueet
- Olemassa olevien TS-sovellusten jälkiasennukseen
- 800 mm leveisiin TS-verkkokaappeihin
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: 800 mm - Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Asennusohje
- Sisemmälle asennustasolle tarvitaan myös TS-järjestelmärunko 17 x 73 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,621 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- 19''-prof.kiskojen lisäkiinnitys 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet