Adapterikappaleet 482,6 mm (19") VX:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8619330

Adapteriprofiilien 1 U -osakappale. Yksittäisten yleiskehikkojen ja muiden 19" osien asennukseen.

Til.nro:
VX 8619330
Tuotekuvaus

Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt
1 U
Asennusmitat
Asennusleveys komponenteille: 19"
Ohje
482,6 mm:n (19":n) mitta muodostuu, kun asennetaan 600 mm leveiden kaappien runkoon
Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 600 mm leveissä kaapeissa mahdollinen järjestelmäkiskolla 18 x 64 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,22 kg
Bruttopaino
0,22 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177927025
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX 19" adapteri, 1U, 4 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure