L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.
- Til.nro:
- VX 5302161
- Rakenne
- VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
- Tuotekuvaus
- Tuumaisten profiilikiskojen kiinnitykseen.
- Hyödyt
- Erityisen korkea kuormituksenkesto, jopa 15 000 N
- Parempi kuorman jakaantuminen lisää vakautta
- Symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenne mahdollinen
- Lisää tilaa kaapelinohjaukseen tai Liquid Cooling Unit (LCU) -nestejäähdytysyksikön integrointiin yksisivuiseen, epäsymmetriseen (sivulle siirrettyyn) asennukseen
- Optimaalinen tuumaisten profiilikiskojen integrointiin vaihtoehtoista 21, 23 tai 24 tuuman komponenttien rakennetta varten
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Syvyyssäätö
Sis. kiinnitystarvikkeet
4 syvyyssuuntaista kiskoa (2 ylös, 2 alas) - Asennusohje
- Profiilikiskojen kiinnittämiseen, kaappeihin joiden syvyys on > 1000 mm ja leveys > 600 mm, tarvitaan lisäksi VX IT:n kannatinkisko
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT, dynamic
Leveys: > 600 mm
Syvyys: = 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 10 kg
- Bruttopaino
- 10,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177955585
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Syvyyssuuntaiset kiskot 19"-dynamic profiilikiskoille VX IT -kaappiin (2 ylös, 2 alas). Kaapin syvyydelle: 1 000 mm, teräslevyä, ruiskupinnoitettu, RAL 9005.
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet