Syvyyssuuntaiset kiskot 482,6 mm:n (19 tuuman) profiilikiskoille

Til.nro: VX 5302164

L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

Til.nro:
VX 5302164
Rakenne
VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
Tuotekuvaus
Tuumaisten profiilikiskojen kiinnitykseen.
Hyödyt
Erityisen korkea kuormituksenkesto, jopa 15 000 N
Parempi kuorman jakaantuminen lisää vakautta
Symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenne mahdollinen
Lisää tilaa kaapelinohjaukseen tai Liquid Cooling Unit (LCU) -nestejäähdytysyksikön integrointiin yksisivuiseen, epäsymmetriseen (sivulle siirrettyyn) asennukseen
Optimaalinen tuumaisten profiilikiskojen integrointiin vaihtoehtoista 21, 23 tai 24 tuuman komponenttien rakennetta varten
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Syvyyssäätö
Sis. kiinnitystarvikkeet
4 syvyyssuuntaista kiskoa (2 ylös, 2 alas)
Asennusohje
Profiilikiskojen kiinnittämiseen, kaappeihin joiden syvyys on > 1000 mm ja leveys > 600 mm, tarvitaan lisäksi VX IT:n kannatinkisko
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT, dynamic
Leveys: > 600 mm
Syvyys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
12 kg
Bruttopaino
12,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
47,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177955592
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Syvyyssuuntaiset kiskot 19"-dynamic profiilikiskoille VX IT -kaappiin (2 ylös, 2 alas). Kaapin syvyydelle: 1 200 mm, teräslevyä, ruiskupinnoitettu, RAL 9005.
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet