Kannatinkisko VX IT:lle

Til.nro: VX 5302170

Til.nro:
VX 5302170
Tuotekuvaus
Profiilikiskojen kiinnittämiseen kaappeihin, joiden syvyys >1 000 mm ja leveys 800 mm, jos käytetään syvyyssuuntaisia kiskoja. Kannatinkiskoa käytetään jakamaan kuorma tasaisemmin verkko-/palvelinkaapeissa.
Tekniset tiedot
Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla
Materiaali
teräslevy
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Kannatinkisko ruuvataan poikittain keskelle syvyyssuuntaisten kiskojen alle runkoon
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Syvyys: > 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,83 kg
Bruttopaino
0,961 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Kannatinkisko 1 kpl VX IT:lle syvyyssuuntaisten 19"-profiilikiskojen kiinnitysrautojen lisätuentaan. Kaapin syvyys >1 000 mm ja leveys 800 mm. Tukikisko parantaa kuorman jakautumista.
Dokumentaatiot
Info sheet