Tuumamittaisten profiilikiskojen syvyydeltään ja leveydeltään vaihtelevaan kiinnitykseen, standard, 800 mm leveisiin VX IT -verkko-/palvelinkaappeihin.
- Til.nro:
- VX_IT 5302167
- Rakenne
- VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
- Tuotekuvaus
- Tuumamittaisen standard-profiilikiskon leveydeltään vaihtelevaan kiinnitykseen 800 mm leveisiin VX IT -verkko-/palvelinkaappeihin.
- Hyödyt
- Symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenne mahdollinen
- Lisää tilaa kaapelinohjaukseen tai Liquid Cooling Unit (LCU) -nestejäähdytysyksikön integrointiin yksisivuiseen, epäsymmetriseen (sivulle siirrettyyn) asennukseen
- Optimaalinen tuumaisten profiilikiskojen integrointiin vaihtoehtoista 21, 23 tai 24 tuuman komponenttien rakennetta varten
- Integroidun laiteilmastoinnin energiatehokkuuden lisäämiseen, sallii tuumaisen asennustason ympärillä olevan alueen peittämisen ilmanohjauslevyjen avulla ja näin jäähdyttävän ilmavirran säätämisen valikoivasti ja poistoilmavirran pienentämisen
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- 4000 N
- Asennusohje
- Kiinnitys tehdään suoraan runkoon
- Profiilikiskojen ruuvaamiseksi poikkipalkkeihin tarvitaan lisäksi asennuskulma VX IT 19":n profiilikiskoille 5302169.
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,6 kg
- Bruttopaino
- 3,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Poikkipalkki 2kpl, VX IT 19"-standard profiilikiskojen kiinnittämiseen 800 mm leveisiin kaappeihin.