Asennus etumaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin, raskaiden tuumaisten komponenttien tukemiseen.
- Til.nro:
- DK 7963310
- Tuotekuvaus
- Asennetaan etummaisen ja takimmaisen 19 tuuman kiinnitystason väliin. Liukukiskojen avulla voidaan tukea painavia tuumaisia komponentteja.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Tukipinta
- Leveys: 85 mm
Syvyys: 324 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TE 8000
EL - Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,56 kg
- Bruttopaino
- 1,76 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK Liukukisko, tukipinta LxS: 85x324 mm, 80 kg, staattinen, tasojen välinen etäisyys: 395 mm, TE:lle