Asennus etummaisen ja taaimmaisen 19":n adapteriprofiilin tai 19":n adapterikappaleen väliin.
- Til.nro:
- VX 8613151
- Tuotekuvaus
- Asennus etummaisen ja taaimmaisen 19":n adapteriprofiilin tai 19":n adapterikappaleen väliin.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Syvyys: = 500 mm - Asennusmitat
- Asennusleveys komponenteille: 19"
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 4 kg
- Bruttopaino
- 4,96 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 500 mm