Tarvitaan profiilikiskojen 19˝ kiinnitykseen.
- Til.nro:
- DK 7696000
- Rakenne
- Asennus (keskelle) tuumainen
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
= 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,436 kg
- Bruttopaino
- 1,636 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- Asennuskulma, 482,6 mm:n (19") asennuskulmille, W: 600/1200 mm:lle.