Asennuskulma 19" profiilikiskoihin

Til.nro: DK 7698000

Tarvitaan profiilikiskojen 19˝ kiinnitykseen.

Til.nro:
DK 7698000
Rakenne
Asennus (keskelle) tuumainen/metrinen
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,2 kg
Bruttopaino
2,474 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177133549
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 800 mm