Sisältää 4 syvyyssuuntaista kiskoa profiilikiskojen kiinnitykseen
- Til.nro:
- DK 7827600
- Tuotekuvaus
- Asennus 800 mm:n levyisiin kaappeihin: Asennussarjaan sisältyy 4 kpl syvyyssuuntaisia kiskoja profiilikiskojen asentamiseen. Yksi vakiopakkaus riittää yhden tai kahden tuumaisen kiinnitystason kokoamiseen. Erittäin raskaita rakenteita varten suositellaan lisäksi syvyyssuuntaista tukikiskoa keskelle. Etupuolen aukotus helpottaa kaapelien ohjaamista täysasennuksessa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
Syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 4,38 kg
- Bruttopaino
- 4,72 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177235014
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261