Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 430 mm.
- Til.nro:
- IT 3659181
- Rakenne
- Tasoetäisyydelle 470,65–599,65 mm
- Tuotekuvaus
- Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 430 mm.
- Materiaali
- teräslevy
- Kuormitettavuus
- 30 kg
- Ohje
- Vain L-muotoisten profiilikiskojen kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
VX
VX IT
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,3 kg
- Bruttopaino
- 2,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Palvelin-teleskooppikiskot, TS, TS IT, VX, VX IT, syvyys 600 mm, ote: 490 mm, palvelimelle, jonka suurin leveys on 430 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet