Yksittäisten 482,6 mm (19")-komponenttien kiinnittämiseen tai lisäasennusmahdollisuudeksi kaapin takaosaan.
- Til.nro:
- DK 7246100
- Rakenne
- Asennusasento keskellä
- Tuotekuvaus
- Yksittäisten 482,6 mm:n (19") komponenttien kiinnittämiseen tai lisäasennusmahdollisuudeksi kaapin takaosaan. Adapterikulman kiinnitystasoa voidaan säätää 25 mm portain 100 mm asti syvyyssuunnassa, jotta saadaan tarpeeksi tilaa kaapelien ohjaukseen myös kytkentäpaneelia tai liitäntäkoteloita käytettäessä. Kiinnitys tapahtuu runkoprofiilin sisempään asennustasoon tai asianmukaiseen Chassis-kiskoon kaapin syvyyssuunnassa.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Korkeusyksiköt
- 3 U
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,14 kg
- Bruttopaino
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Adapterisarja 19"-tason tekemiseen 800mm-leveään kaappiin, 3 U.
- Dokumentaatiot
- Info sheet